CM-9-1B109-21B-KA

カムロックラッチ, ロック, 亜鉛合金, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
色 黒
ロックオプション M01キー(キー2本付属)
ヘッドスタイル ロッキング
着脱可能コア いいえ
製品 CM - カムロックラッチ
多彩で手頃なカムロックの拡張製品ラインは、品質を示す外観、イメージを実現、さらに取りつけとアクセス制御の柔軟性のための数多くのオプション用のワンストップショッピングも実現します。コンパクトな設計、サイズ、簡単な操作、効率的な構成オプションにより、小型キャビネットとエンクロージャのドアに最適な製品となっています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。