The store will not work correctly when cookies are disabled.
PT-1-2C109-20L-KA
チューブラーキーカムロック, T0001, 17.5 mm, 10.9 mm, 亜鉛合金, クロム処理
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
10.90 |
| キーコード |
T0001 |
| カムハウジング長さ |
17.50 |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
PT:チューブラーキーカムロック |
幅広いエンクロージャ用途でカムロックの性能をアップグレードするための手頃なチューブラーキーカムロックの強化されたセキュリティをご利用ください。多彩なハウジングとカム寸法のオプションは、幅広いエンクロージャ構成を満たし、クロムメッキのダイカストハウジングは、あらゆる取り付けに魅力的で耐久性のある表面を提供します。
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
248
|
2026-11-16
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
54
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|