The store will not work correctly when cookies are disabled.
PT-1-2C101-20L-KA
チューブラーキーカムロック, T0001, 17.5 mm, 10.9 mm, 亜鉛合金, クロム処理
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
10.90 |
| キーコード |
T0001 |
| カムハウジング長さ |
17.50 |
| 製品 |
PT:チューブラーキーカムロック |
幅広いエンクロージャ用途でカムロックの性能をアップグレードするための手頃なチューブラーキーカムロックの強化されたセキュリティをご利用ください。多彩なハウジングとカム寸法のオプションは、幅広いエンクロージャ構成を満たし、クロムメッキのダイカストハウジングは、あらゆる取り付けに魅力的で耐久性のある表面を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
41
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
27
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|