ヒンジ/位置制御

独自の設計でドアやパネルに新しい機能性を可能にするサウスコのヒンジ製品。製品寿命にわたり高品質な使用感と性能を発揮します。ドアの取り外しが簡単な抜差ヒンジ、重いドアを開いた位置で保持する摩擦およびトルクヒンジ、一方向もしくは複数位置に自動開放する特殊ヒンジ、最低限の占有スペースで内部に取付られるコンシールドヒンジなど、豊富なラインアップを取り揃えています。

image1

主な利点

  • Product Design

    幅広い材料やスタイル

  • Product Performance

    長寿命&高使用サイクル耐久

  • Multi-Point Compatibility

    シンプルに取付可能

  • Tool Free Operation

    安定した性能を維持&メンテナンスや再調整が不要

全て表示 ヒンジ/位置制御

下記から製品を選択して詳細をご覧いただくか、フィルターを使ってオプションを絞り込んでください

各種資料

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

ヒンジ/位置制御

表示方法 リスト

15 注文

降順
  1. No more items to load
670fe255a4c84ef06c52e1cc0f5a0a4009ea91eb2a7a62b8d491e56737798ccd 3.148.178.125
please type in at least 2 letters...
Loading...