EH-DHIZ-4760-H-30

表面実装ヒンジ, 47 mm サイズ, 取付穴&スタッド付き, 亜鉛合金, 黒粉体塗装

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
色 黒
取りつけ Screw and Stud Mount
シリーズ D series
ヒンジのスタイル Strap Hinge
製品 EH:表面取りつけヒンジ
外観、機能性や防犯性など、用途に合わせて仕様と取付スタイルを選べるEHヒンジ。エンクロージャのさまざまな構成や機能要件に対応する、特徴的な取付設計や材質を各種取り揃えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。