E6:調整式トルク位置制御ヒンジ

パネルを動かし、位置付けするために必要な操作努力を規定し、調整する柔軟性をユーザーに提供します。E6ヒンジは、追加のハードウェアや追加の取りつけ費用なしで、ドア位置決めの無限制御を実現し、エンクロージャ構造内の可変要素に適合します。配慮された設計と表面に露出しない取りつけハードウェアオプションにより、洗練された外観が提供されます。
E6:調整式トルク位置制御ヒンジ
これらのヒンジにより、ユーザーはねじを回転して抵抗値を規定できます。調整が完了すると、全可動域にわたって位置決めトルクは一貫性を保ち、あらゆる位置でドアを確実に保持します。
  • ユーザーによる調整が可能な操作努力 耐蝕性材質 取りつけハードウェアを隠す機能
  • 多種多様な条件に適合するさまざまなトルクレベルを提供する3種類のサイズオプション 黒、白をご用意;お客様の用途を補うためにその他の色もご注文いただけます 取りつけオプションには、貫通穴取りつけまたはねじ切りスタッド取りつけがあります
  • 最小サイクル性能:静的トルクの仕様の±20%内で20,000サイクル 動作温度範囲:-5℃(20°F)~65℃(150°F)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

E6:調整式トルク位置制御ヒンジ

表示方法 表 リスト

6 注文

降順
件