E6-10-301-20

コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ, 左右対称, , アセタル共重合体, ナチュラル, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 アセタール共重合体
色 黒
順回転トルク 0.79
逆回転トルク(Nm) 0.79
アクセス制限 制限なし
トルクタイプ 左右対称
取りつけ リベット/ねじ
シリーズ 調整式トルク
製品 E6 - 位置制御ヒンジ(トルク調節可能)
パネルを動かし、位置付けするために必要な操作努力を規定し、調整する柔軟性をユーザーに提供します。E6ヒンジは、追加のハードウェアや追加の取りつけ費用なしで、ドア位置決めの無限制御を実現し、エンクロージャ構造内の可変要素に適合します。配慮された設計と表面に露出しない取りつけハードウェアオプションにより、洗練された外観が提供されます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。