The store will not work correctly when cookies are disabled.
E6-10-501-10
コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ, 左右対称, 3.954 N⋅m, 3.954 N⋅m, , アセタル共重合体, ナチュラル, 白
製品仕様
| 材質 |
アセタール共重合体 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
白 |
| 順回転トルク |
3.95 |
| 逆回転トルク(Nm) |
3.95 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| トルクタイプ |
左右対称 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| シリーズ |
調整式トルク |
| 製品 |
E6 - 位置制御ヒンジ(トルク調節可能) |
パネルを動かし、位置付けするために必要な操作努力を規定し、調整する柔軟性をユーザーに提供します。E6ヒンジは、追加のハードウェアや追加の取りつけ費用なしで、ドア位置決めの無限制御を実現し、エンクロージャ構造内の可変要素に適合します。配慮された設計と表面に露出しない取りつけハードウェアオプションにより、洗練された外観が提供されます。
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
61
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
35
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
33
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
27
|
2026-11-19
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
2
|
2026-11-19
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|