CA:カウンターバランスヒンジ(外側取付)

CA カウンターバランスヒンジは、最小限の力で高重量のフタやパネルを開けることができ、さらにあらゆる位置でしっかりとフタやパネルを保持します。 CA カウンターバランスヒンジは外側取付であるため、エンクロージャの内部スペースを増やし、つっかい棒・ダンパーなどの補助部品は必要ありません。
CA:カウンターバランスヒンジ(外側取付)
ばねシステムを設計に組み込んだCA カウンターバランスヒンジは、蓋の重量を相殺することで少ない力で楽に上蓋、ドアやパネルの持ち上げを可能にします。また、精確なバランスで簡単に位置決めをすることができます。
  • 高荷重をカウンターバランス(相殺)し、ドアやパネルの位置を保持
  • エンクロージャ内部のスペースを狭めない外側取付スタイル
  • つっかい棒・ダンパーなどの補助部品が不要
  • メンテナンスや再調整が不要で一定性能を維持
  • 幅広い蓋・パネルサイズで重量の軽量感を活用できる軽荷重および高荷重モデル展開
  • 仕上げは粉体塗装(黒)または、カスタムカラーオプションあり
  • 取付穴パターンのカスタマイズ可能

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

CA:カウンターバランスヒンジ(外側取付)

表示方法 表 リスト

2 注文

降順
件