F6:格納式のドア取り外し用ヒンジ

格納式かつ着脱可能なピンの多彩な設計を提供することにより、F6ヒンジは、幅広いサイズや強度の要件にわたり、エンドユーザーのアクセスを簡単にする工具いらずのドア取り外しを可能にします。
F6:格納式のドア取り外し用ヒンジ
多様なエンクロージャの構造に適応し、さらにより優れた加工の柔軟性のためにドアリーフとフレームリーフを別々に取りつけすることを可能にする様々なサイズ、構造、フレームリーフのオプション。
  • 重厚なキャビネットドアへの適用向けに強度と耐久性を提供する金属ヒンジ 工学的なプラスチック製の着脱が容易なヒンジは、軽量、非導電性、非腐食性オプションを提供 バネ装備型の格納式のピン設計は、ドアの取りつけ/取り外しを容易にするため奥寄りの位置に固定し、安全な操作のために使用位置に固定します
  • さまざまな用途の要求に対応する幅広いサイズ プラスチック、スティール、ステンレススティールの材質 重荷重用バージョン(94Xシリーズ)は2種類のフレームリーフ構造(フラットフレームリーフと成形フレームリーフ)を提供しています 標準荷重用バージョン(90Xシリーズ)は、様々なフレーム構造に適合するため、3種類のオフセットサイズで成形フレームリーフを提供しています

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

F6:格納式のドア取り外し用ヒンジ

表示方法 表 リスト

22 注文

降順
件