The store will not work correctly when cookies are disabled.
F6-22-N1-3W1
格納式のドア取り外し用ヒンジ, 4, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 強度等級 |
4.00 |
| 製品 |
F6:格納式のドア取り外し用ヒンジ |
格納式かつ着脱可能なピンの多彩な設計を提供することにより、F6ヒンジは、幅広いサイズや強度の要件にわたり、エンドユーザーのアクセスを簡単にする工具いらずのドア取り外しを可能にします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
401
|
2026-11-18
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
290
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
213
|
2026-11-18
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2026-11-18
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
2
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
1
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|