The store will not work correctly when cookies are disabled.
F6-23-S11AW
格納式のドア取り外し用ヒンジ, 3, ステンレススティール,
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 強度等級 |
3.00 |
| 製品 |
F6:格納式のドア取り外し用ヒンジ |
格納式かつ着脱可能なピンの多彩な設計を提供することにより、F6ヒンジは、幅広いサイズや強度の要件にわたり、エンドユーザーのアクセスを簡単にする工具いらずのドア取り外しを可能にします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.