V7-20-111-24

Chiusura a leva, Serratura a chiave, Misura grande, 316 Acciaio inox , Elettrolucidato, Lucida

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale 316 Stainless Steel
Colore Lucida
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Misura Misura grande
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class V7 - Chiusure con azionamento sopra il punto morto
Il design leggermente curvo con montaggio basso profilo e serratura opzionale si adatta perfettamente a questa chiusura dalle ottime prestazioni, caratterizzata da eleganza e sicurezza. Il robusto corpo in pressofusione nasconde tutti i meccanismi e la viteria di montaggio, minimizzando il rischio di manomissione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.