V7-10-115-20
Chiusura a leva, Serratura a chiave, Misura piccola, Lega di zinco, Cromato, Satinato
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Colore | Satinato |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Misura | Misura piccola |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | V7 - Chiusure con azionamento sopra il punto morto |
Il design leggermente curvo con montaggio basso profilo e serratura opzionale si adatta perfettamente a questa chiusura dalle ottime prestazioni, caratterizzata da eleganza e sicurezza. Il robusto corpo in pressofusione nasconde tutti i meccanismi e la viteria di montaggio, minimizzando il rischio di manomissione.