V7-10-105-20

Chiusura a leva, Nessuna restrizione, Misura piccola, Lega di zinco, Cromato, Satinato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Cromato
Colore Satinato
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Misura Misura piccola
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Class V7 - Chiusure con azionamento sopra il punto morto
Il design leggermente curvo con montaggio basso profilo e serratura opzionale si adatta perfettamente a questa chiusura dalle ottime prestazioni, caratterizzata da eleganza e sicurezza. Il robusto corpo in pressofusione nasconde tutti i meccanismi e la viteria di montaggio, minimizzando il rischio di manomissione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.