JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
サウスコについて
サウスコウェブサイト ようこそ
グローバル拠点
製造体制
採用情報
ESG
コンプレッションラッチ
カムラッチ
プッシュ・トゥ・クローズラッチ
回転式ラッチ
ドローラッチ
スイングハンドル&マルチポイントシステム
エントリードアロックセット
電気アクセスソリューション
ロック
すべて表示
キャプティブスクリュ
DZUS® 1/4回転ファスナー
クイックアクセスファスナー
リベット
インジェクト/エジェクトメカニズム
位置決めヒンジ
埋め込みヒンジ
着脱可能なヒンジ
カウンターバランスヒンジ
裏ヒンジ
フリースイングヒンジ
モニタアーム
ディスプレイマウント
グラブハンドル
フォールディングハンドル
フラッシュ引手
表面に露出しない引手
5G技術
自動車 / トラック
航空宇宙
オフハイウェイ
鉄道
セルフサービス・キオスク端末
産業機器
医療
データセンター
照明
船舶 / キャンピングカー
バス / コーチ
エレクトロニクス産業
スマートシティ
電気自動車用充電器
電子ハンドブック
各種資料
製品別認証
規格適合/認証情報
よくある質問(FAQ)
'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :
24 注文
B4-50-103-12
B4-50-403-12
B4-10-203-12
B4-50-103-11
B4-50-203-12
B4-10-203-11
B4-10-103-12
B4-50-403-11
B4-50-303-12
B4-10-403-12
B4-10-103-11
B4-50-203-11
B4-10-303-12
B4-50-303-11
B4-50-403-75
B4-50-303-75
B4-10-403-11
B4-50-203-75
B4-10-403-75
B4-10-303-75
B4-10-303-11
B4-50-103-75
B4-10-103-75
B4-10-203-75