The store will not work correctly when cookies are disabled.
B4-50-103-12
軽量ハンドル, 100シリーズ, M4 X 0.7, , 粉体塗装(黒)
製品仕様
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| 取りつけ |
ねじ取付 |
| シリーズ |
100 シリーズ |
| 引くスタイル |
1本指 |
| プル フラッシュ |
粉体塗装(黒) |
| 製品 |
B4 - 軽量ハンドル |
これらのスタイリッシュなハンドルは、一般家庭のハイテクコンピューターラックサーバーにも、産業用装置のパネルにも利用できます。重量があり、不規則な形状の装置を取り扱う際に力を付加するために、各サイズにリッジが内蔵され、形状にも工夫がされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
431
|
2026-10-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
253
|
2026-11-06
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
80
|
2026-10-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
47
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
39
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
5
|
2026-11-06
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
5
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2026-11-07
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2026-11-06
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|