The store will not work correctly when cookies are disabled.
B4-10-403-11
軽量ハンドル, 400シリーズ, 8-41, , 酸化皮膜処理
製品仕様
| ねじサイズ |
8-32 |
| 取りつけ |
ねじ取付 |
| シリーズ |
400シリーズ |
| 引くスタイル |
4本指 |
| プル フラッシュ |
酸化皮膜処理 |
| 製品 |
B4 - 軽量ハンドル |
これらのスタイリッシュなハンドルは、一般家庭のハイテクコンピューターラックサーバーにも、産業用装置のパネルにも利用できます。重量があり、不規則な形状の装置を取り扱う際に力を付加するために、各サイズにリッジが内蔵され、形状にも工夫がされています。
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
446
|
2026-11-10
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
120
|
2026-11-10
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
40
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|