The store will not work correctly when cookies are disabled.
B4-10-303-11
軽量ハンドル, 300シリーズ, 8-38, , 酸化皮膜処理
製品仕様
| ねじサイズ |
8-32 |
| 取りつけ |
ねじ取付 |
| シリーズ |
300シリーズ |
| 引くスタイル |
3本指 |
| プル フラッシュ |
酸化皮膜処理 |
| 製品 |
B4 - 軽量ハンドル |
これらのスタイリッシュなハンドルは、一般家庭のハイテクコンピューターラックサーバーにも、産業用装置のパネルにも利用できます。重量があり、不規則な形状の装置を取り扱う際に力を付加するために、各サイズにリッジが内蔵され、形状にも工夫がされています。
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
738
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
3
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|