The store will not work correctly when cookies are disabled.
B4-10-103-11
軽量ハンドル, 100シリーズ, 8-32, , 酸化皮膜処理
製品仕様
| ねじサイズ |
8-32 |
| 取りつけ |
ねじ取付 |
| シリーズ |
100 シリーズ |
| 引くスタイル |
1本指 |
| プル フラッシュ |
酸化皮膜処理 |
| 製品 |
B4 - 軽量ハンドル |
これらのスタイリッシュなハンドルは、一般家庭のハイテクコンピューターラックサーバーにも、産業用装置のパネルにも利用できます。重量があり、不規則な形状の装置を取り扱う際に力を付加するために、各サイズにリッジが内蔵され、形状にも工夫がされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
390
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
31
|
2026-03-30
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
3
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|