The store will not work correctly when cookies are disabled.
B4-50-403-75
軽量ハンドル, 400シリーズ, M4 X 0.7, , 粉体塗装(銀)
製品仕様
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| 取りつけ |
ねじ取付 |
| シリーズ |
400シリーズ |
| 引くスタイル |
4本指 |
| プル フラッシュ |
粉体塗装(銀) |
| 製品 |
B4 - 軽量ハンドル |
これらのスタイリッシュなハンドルは、一般家庭のハイテクコンピューターラックサーバーにも、産業用装置のパネルにも利用できます。重量があり、不規則な形状の装置を取り扱う際に力を付加するために、各サイズにリッジが内蔵され、形状にも工夫がされています。
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
16
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|