The store will not work correctly when cookies are disabled.
B4-10-403-75
軽量ハンドル, 400シリーズ, 8-43, , 粉体塗装(銀)
製品仕様
| ねじサイズ |
8-32 |
| 取りつけ |
ねじ取付 |
| シリーズ |
400シリーズ |
| 引くスタイル |
4本指 |
| プル フラッシュ |
粉体塗装(銀) |
| 製品 |
B4 - 軽量ハンドル |
これらのスタイリッシュなハンドルは、一般家庭のハイテクコンピューターラックサーバーにも、産業用装置のパネルにも利用できます。重量があり、不規則な形状の装置を取り扱う際に力を付加するために、各サイズにリッジが内蔵され、形状にも工夫がされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
6
|
2026-11-11
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
3
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|