The store will not work correctly when cookies are disabled.
B4-10-403-12
軽量ハンドル, 400シリーズ, 8-42, , 粉体塗装(黒)
製品仕様
| ねじサイズ |
8-32 |
| 取りつけ |
ねじ取付 |
| シリーズ |
400シリーズ |
| 引くスタイル |
4本指 |
| プル フラッシュ |
粉体塗装(黒) |
| 製品 |
B4 - 軽量ハンドル |
これらのスタイリッシュなハンドルは、一般家庭のハイテクコンピューターラックサーバーにも、産業用装置のパネルにも利用できます。重量があり、不規則な形状の装置を取り扱う際に力を付加するために、各サイズにリッジが内蔵され、形状にも工夫がされています。
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
77
|
2026-11-02
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
58
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2026-11-06
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
1
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|