| ねじサイズ | 8-32 |
|---|---|
| 取りつけ | ねじ取付 |
| シリーズ | 200シリーズ |
| 引くスタイル | 2本指 |
| プル フラッシュ | 粉体塗装(黒) |
| 製品 | B4 - 軽量ハンドル |
これらのスタイリッシュなハンドルは、一般家庭のハイテクコンピューターラックサーバーにも、産業用装置のパネルにも利用できます。重量があり、不規則な形状の装置を取り扱う際に力を付加するために、各サイズにリッジが内蔵され、形状にも工夫がされています。
| ねじサイズ | 8-32 |
|---|---|
| 取りつけ | ねじ取付 |
| シリーズ | 200シリーズ |
| 引くスタイル | 2本指 |
| プル フラッシュ | 粉体塗装(黒) |
| 製品 | B4 - 軽量ハンドル |