The store will not work correctly when cookies are disabled.
B4-50-203-12
軽量ハンドル, 200シリーズ, M4 X 0.7, , 粉体塗装(黒)
製品仕様
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| 取りつけ |
ねじ取付 |
| シリーズ |
200シリーズ |
| 引くスタイル |
2本指 |
| プル フラッシュ |
粉体塗装(黒) |
| 製品 |
B4 - 軽量ハンドル |
これらのスタイリッシュなハンドルは、一般家庭のハイテクコンピューターラックサーバーにも、産業用装置のパネルにも利用できます。重量があり、不規則な形状の装置を取り扱う際に力を付加するために、各サイズにリッジが内蔵され、形状にも工夫がされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
300
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
29
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|