The store will not work correctly when cookies are disabled.
B4-50-303-11
軽量ハンドル, 300シリーズ, M4 X 0.7, , 酸化皮膜処理
製品仕様
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| 取りつけ |
ねじ取付 |
| シリーズ |
300シリーズ |
| 引くスタイル |
3本指 |
| プル フラッシュ |
酸化皮膜処理 |
| 製品 |
B4 - 軽量ハンドル |
これらのスタイリッシュなハンドルは、一般家庭のハイテクコンピューターラックサーバーにも、産業用装置のパネルにも利用できます。重量があり、不規則な形状の装置を取り扱う際に力を付加するために、各サイズにリッジが内蔵され、形状にも工夫がされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
9
|
2026-11-05
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
4
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|