The store will not work correctly when cookies are disabled.
B4-50-103-75
軽量ハンドル, 100シリーズ, M4 X 0.7, , 粉体塗装(銀)
製品仕様
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| 取りつけ |
ねじ取付 |
| シリーズ |
100 シリーズ |
| 引くスタイル |
1本指 |
| プル フラッシュ |
粉体塗装(銀) |
| 製品 |
B4 - 軽量ハンドル |
これらのスタイリッシュなハンドルは、一般家庭のハイテクコンピューターラックサーバーにも、産業用装置のパネルにも利用できます。重量があり、不規則な形状の装置を取り扱う際に力を付加するために、各サイズにリッジが内蔵され、形状にも工夫がされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
62
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2026-11-10
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|