The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
K3-1660-52
Link Lock Spannverschlüsse, Kleine Ausführung, Vernietet, Edelstahl, Natur
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Größe
Kleine Ausführung
Style
Kurze Grundplatte
Druckfeder
Vernietet
Typ
Lichtleiter
Class
K2/K3/K4/K5 Link Lock Spannverschlüsse
“Rotary”(Link-Lock) Spannverschlüsse können bedingt durch ihre Konstruktion mit geringer Betätigungskraft relative hohe Schließkräfte erzeugen. Eine wichtige Hilfe, wenn verzogene Platten/Deckel/Hauben zu schließen sind. Verschluß- und Spannhaken in verschiedenen Formen und Längen gestatten die leichte Anpassung an gegebene Einsatzbedingungen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1619
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
400
2026-04-01
info@clancey.com
1.800.747.7405
HTF Inc
Frederick MD USA
269
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
264
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
115
2026-03-30
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
64
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
54
2026-04-03
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
50
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
7
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
2
2026-04-02
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600