ST-8A1-100RA-50
Cerniera a incasso a coppia costante, Asi mmetrico, 0.677 N⋅m Torcente inoltrare, 1.129 N⋅m Torcente inverso, Con filettatura, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Coppia in avanti | 0.68 |
| Coppia invertita | 1.13 |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Torque Type | Asymmetric |
| Installazione | Con fillettatura |
| Serie | Frizione costante |
| Counterbalanced | No |
| Class | E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta |
La linea di cerniere a coppia costante per il controllo della posizione della porta genera una resistenza costante per l’intera gamma di movimento, consentendo agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti incernierati, bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Le cerniere sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, materiali e finiture per soddisfare le esigenze applicative di una varietà di settori.