The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
RA-1-11
Attacco a rack, 1U, Ultra sottile, 30.3 distanza dei fori di montaggio, Zincato, Lucido
Specificazioni
Enterprise Product Type
Standard
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Class
RA - Attacco a rack
L'attacco ultra-sottile RA Rack di Southco offre un meccanismo intuitivo di estrazione e rilascio e supporta carichi di oltre 50 kg su un lato.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
No stock is available for this product.