R4-EM-R72-162
Chiusura elettronica a spinta rotative, Richiusura a tempo, Interruttore interno stato chiusura, Levetta posteriore, Nessun connettore, M6 X 1,0, Acciaio, Nichelato
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Nichelato |
| Restrizione dell'accesso | Accesso elettronico |
| Dimensione Filetto | M6 X 1,0 |
| Trigger Style | Levetta posteriore |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Profilo | A scomparsa / Interno |
| Voltage | 12-24 V |
| Connector Options | No Connector |
| Re-Lock Type | A tempo |
| Confezionamento | Individually Packaged |
| Microinterruttore | Latch Status Switch Only |
| Class | R4-EM - Chiusure rotative elettroniche |
| Trigger Spring | Light Kickout |
Facile da installare e da mantenere, l'R4-EM-05 offre la comodità del controllo elettronico degli accessi e, allo stesso tempo, la sicurezza di una robusta chiusura rotativa collaudata. Progettata in un pacchetto compatto e integrato, la semplice chiusura "a spinta" e l'azionamento elettronico semplificano l'accesso in un'ampia gamma di applicazioni. Un sensore integrato fornisce un feedback sullo stato della chiusura, mentre un sensore porta opzionale fornisce un feedback sullo stato della porta.