R4-EM-9P25-150
Latch
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Accesso elettronico |
| Dimensione Filetto | M6 X 1,0 |
| Trigger Style | Levetta posteriore |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Profilo | A scomparsa / Interno |
| Voltage | 12-24 V |
| Connector Options | Connettore senza tenuta |
| Re-Lock Type | A tempo |
| Confezionamento | Individually Packaged |
| Microinterruttore | Door and Latch Status Switch |
| Class | R4-EM - Chiusure rotative elettroniche |
| Trigger Spring | Detent Pull to Open |
Facile da installare e da mantenere, l'R4-EM-05 offre la comodità del controllo elettronico degli accessi e, allo stesso tempo, la sicurezza di una robusta chiusura rotativa collaudata. Progettata in un pacchetto compatto e integrato, la semplice chiusura "a spinta" e l'azionamento elettronico semplificano l'accesso in un'ampia gamma di applicazioni. Un sensore integrato fornisce un feedback sullo stato della chiusura, mentre un sensore porta opzionale fornisce un feedback sullo stato della porta.