R4-EM-82-230
Chiusura elettronica a spinta rotative, Auto Re-Lock, Senza microinterruttore, 24 Volts, Connettore senza tenuta, M6 X 1,0, ABS plasticaa
| Materiale | ABS Plastic, Acciaio, Acciaio inox, fibra di vetro in Nylon |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Accesso elettronico |
| Dimensione Filetto | M6 X 1,0 |
| Trigger Style | Side Trigger |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Profilo | A scomparsa / Interno |
| Housing Configuration | Standard |
| Voltage | 24 V |
| Connector Options | Connettore senza tenuta |
| Re-Lock Type | Auto |
| Microinterruttore | No |
| Class | R4-EM - Chiusure rotative elettroniche |
| Trigger Spring | Strong Kickout |
Facile da installare e da mantenere, l'R4-EM-05 offre la comodità del controllo elettronico degli accessi e, allo stesso tempo, la sicurezza di una robusta chiusura rotativa collaudata. Progettata in un pacchetto compatto e integrato, la semplice chiusura "a spinta" e l'azionamento elettronico semplificano l'accesso in un'ampia gamma di applicazioni. Un sensore integrato fornisce un feedback sullo stato della chiusura, mentre un sensore porta opzionale fornisce un feedback sullo stato della porta.