R4-EM-73-173

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Nichelato
Restrizione dell'accesso Accesso elettronico
Dimensione Filetto Foro passante
Trigger Style Side Trigger
Installazione Rivetto/Vite
Profilo A scomparsa / Interno
Voltage 12-24 V
Connector Options Connettore con tenuta
Re-Lock Type A tempo
Confezionamento Individually Packaged
Microinterruttore Cam and trigger switch
Class

R4-EM - Chiusure rotative elettroniche

Trigger Spring Light Kickout

Facile da installare e da mantenere, l'R4-EM-05 offre la comodità del controllo elettronico degli accessi e, allo stesso tempo, la sicurezza di una robusta chiusura rotativa collaudata. Progettata in un pacchetto compatto e integrato, la semplice chiusura "a spinta" e l'azionamento elettronico semplificano l'accesso in un'ampia gamma di applicazioni. Un sensore integrato fornisce un feedback sullo stato della chiusura, mentre un sensore porta opzionale fornisce un feedback sullo stato della porta.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.