R4-90-106-20
Striker con chiusura a spinta rotante, Misura piccola, Steel, Nichelato, Lucido
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Nichelato |
| Colore | Lucido |
| Misura | Misura piccola |
| Tipo di accessorio | Riscontro |
| Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.