R4-82-634-10-KD10
Latch
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Naturale |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Opzioni di chiusura | Reversible Multiple Key Codes (2 Keys Included) |
| Stage | A uno stadio |
| Installazione | With Mounting Studs |
| Style | Ammortizzatore integrato |
| Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.