R4-81-251-50
Latch
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
|---|---|
| Opzioni di chiusura | Chiave CH 751 (2 chiavi fornite) |
| Stage | A uno stadio |
| Installazione | With Mounting Studs |
| Finitura maniglia | Black Powder Coat |
| Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.