R4-50-41-1EB1-10
Chiusura a spinta rotative, Dimensione per impieghi gravosi, A due stadi, Azionamento elettronico a 12V con interruttore, Leva perpendicolare, Filettatura 1/4-20, Acciaio, Zincato, Cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Accesso elettronico |
| Stage | A due stadi |
| Foro di montaggio | Filettatura 1/4-20 |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Attuazione | Sinistrorsa |
| Funzionamento | Perpendicolare |
| Tipo di attuatore | Extend and Hold |
| Misura | Per impieghi gravosi |
| Voltage | 12 V |
| Connector Options | No Connector |
| Compliance Specification | IP 65 |
| Microinterruttore | Door and Latch Status Switch |
| Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.