R4-50-40-1EB1-10

Chiusura a spinta rotative, Dimensione per impieghi gravosi, A due stadi, Azionamento elettronico a 12V con interruttore, Leva perpendicolare, 7.2 mm foro passante, Acciaio, Zincato, Cromato lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Colore Lucido
Restrizione dell'accesso Accesso elettronico
Stage A due stadi
Foro di montaggio 7,2 mm passante
Installazione Rivetto/Vite
Attuazione Sinistrorsa
Funzionamento Perpendicolare
Tipo di attuatore Extend and Hold
Misura Per impieghi gravosi
Voltage 12 V
Connector Options No Connector
Compliance Specification IP 65
Microinterruttore Door and Latch Status Switch
Class R4 – Chiusure rotative
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.