R4-50-30-4B81-10
Chiusura rotativa a spinta, Dimensione per impieghi gravosi, A due stadi, Doppio perno, Doppia Leva, Azionamento manuale / a spinta dal basso, 7,2 mm passante, Acciaio, Zincato, cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Lucido |
| Stage | A due stadi |
| Foro di montaggio | 7,2 mm passante |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Attuazione | Destrorsa |
| Funzionamento | Doppio grilletto, a mano / a pressione dal basso |
| Misura | Per impieghi gravosi |
| Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.