R4-30-41-501-20
Chiusura a spinta rotativa, Misura grande, A due stadi, Standard, Filettatura 1/4-20, Pulsante meccanico in basso, Acciaio inossidabile, passivato, naturale
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Passivato |
| Colore | Naturale |
| Stage | A due stadi |
| Foro di montaggio | Filettatura 1/4-20 |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Funzionamento | Inferiore |
| Misura | Misura grande |
| Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.