R4-30-11-301-20
Chiusura a spinta rotative, Misura grande, A uno stadio, A 2 punti grilletto, 1/4-20 filetto, Acciaio inox, Passivato, Naturale
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Passivato |
| Colore | Naturale |
| Stage | A uno stadio |
| Foro di montaggio | Filettatura 1/4-20 |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Attuazione | Destrorsa |
| Funzionamento | A 2 punti |
| Misura | Misura grande |
| Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.