R4-25-201-51B6-10
Chiusura a spinta rotative, Intermedia, A uno stadio, Tirare per aprire con interruttore e attuatore a 12 V, Trigger inferiore, Staffa di montaggio del cavo integrata (per cavo con molla), Ammortizzatore integrato, 6,7 mm passante, Steel, Zincato
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Accesso elettronico |
| Stage | A uno stadio |
| Foro di montaggio | 6,7 mm passante |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Funzionamento | Inferiore |
| Tipo di attuatore | Extend and Hold |
| Misura | Intermedia |
| Style | Ammortizzatore integrato, Staffa montaggio cavo integrata |
| Voltage | 12 V |
| Microinterruttore | Door and Latch Status Switch |
| Class | R4 – Chiusure rotative |
| Trigger Spring | Detent Pull to Open |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.