R4-15-10-040-10
Chiusura a spinta rotative, Intermedia, A uno stadio, Azionato con utensile con quadrato da 7 mm, Acciaio, Zincato, cromato lucido, Lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
| Stage | A uno stadio |
| Installazione | Montaggio a vite |
| Misura | Intermedia |
| Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.