R4-10-32-301-20

Chiusura a spinta rotative, Misura piccola, A due stadi, Standard, Filettatura M6 Foro di montaggio, A 2 punti, Acciaio inox, Passivato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Passivato
Colore Lucido
Stage A due stadi
Foro di montaggio Filettatura M6
Installazione Rivetto/Vite
Attuazione Destrorsa
Funzionamento A 2 punti
Misura Misura piccola
Class R4 – Chiusure rotative
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.