Chiusura a spinta rotative, Misura piccola, A due stadi, Ammortizzatore integrato, 7,2 mm passante Foro di montaggio, Perpendicolare, Acciaio inox, Passivato
Chiusura a spinta rotative, Misura piccola, A due stadi, Ammortizzatore integrato, 7,2 mm passante Foro di montaggio, Perpendicolare, Acciaio inox, Passivato
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.