R3-23-250-04
Chiusura a spinta a vista, Vite di montaggio, 32.1 mm Lunghezza, Acciaio, Zincato, cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Dimensione Filetto | Vite autofilettante |
| Materiale staffa | Acciaio |
| Tipo di accessorio | Screw |
| Lunghezza | 32.10 |
| Class | R3 - Chiusura a spinta |
Caratterizzate da finiture eleganti - di serie o personalizzabili - basso profilo e presa ergonomica, queste chiusure offrono eleganza, qualità e sicurezza per le porte di ingresso e i portabagagli di caravan, trailer e veicoli commerciali. Inoltre, queste chiusure sono disponibili nella versione con chiave di sicurezza