R3-23-162-11-01
Chiusura a spinta a vista, esteso staffa, Senza maniglia interna, Acciaio, Lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Lucido |
| Spessore OP | 22.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 50.00 |
| Tipo di accessorio | staffa |
| Class | R3 - Chiusura a spinta |
Caratterizzate da finiture eleganti - di serie o personalizzabili - basso profilo e presa ergonomica, queste chiusure offrono eleganza, qualità e sicurezza per le porte di ingresso e i portabagagli di caravan, trailer e veicoli commerciali. Inoltre, queste chiusure sono disponibili nella versione con chiave di sicurezza