R3-22-390-10
Latch
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Colore | Cromo |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| A tenuta | Si |
| Opzioni di chiusura | Key Locking, Lockplug Sold Separately |
| Tipo di attuatore | Paddle, Pull-to-open |
| Style | Paddle - Front |
| Latch Mechanism | Cable/Rod, Multi-Point, No Sliding Pawl |
| Class | R3 - Chiusura a spinta |
Caratterizzate da finiture eleganti - di serie o personalizzabili - basso profilo e presa ergonomica, queste chiusure offrono eleganza, qualità e sicurezza per le porte di ingresso e i portabagagli di caravan, trailer e veicoli commerciali. Inoltre, queste chiusure sono disponibili nella versione con chiave di sicurezza