R3-20-350-70

Chiusura a spinta a vista, Serratura a chiave, Chiave CH 751 (2 chiavi fornite), Lega di zinco, Bianco

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Bianco
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
A tenuta Si
Opzioni di chiusura Chiave CH 751 (2 chiavi fornite)
Style Paddle - Front
Latch Mechanism Cable/Rod, Multi-Point, Sliding Pawl
Class R3 - Chiusura a spinta
Caratterizzate da finiture eleganti - di serie o personalizzabili - basso profilo e presa ergonomica, queste chiusure offrono eleganza, qualità e sicurezza per le porte di ingresso e i portabagagli di caravan, trailer e veicoli commerciali. Inoltre, queste chiusure sono disponibili nella versione con chiave di sicurezza

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.